Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PMI104-F90-IU-V1 Système de mesure de position ind.

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Sortie analogique 0 V ... 10 V/4 mA ... 20 mA
  • Domaine de mesure de 0 ... 104 mm
En stock338,38 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à PMI104-F90-IU-V1

Fonction de l'élément de commutationsortie analogique courant ou tension
Distance de l'objet0,5 ... 3 mm , recommandé : 2 mm
Gamme de mesure0 ... 104 mm
Plage de linéarité1 ... 103 mm
Tension d'emploiUB18 ... 30 V CC
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
erreur de linéaritésur la plage de mesure : ± 0,8 mm
sur la plage de linéarité : ± 0,4 mm
ReproductibilitéR± 0,1 mm
Résolution125 µm
Dérive en température± 0,5 mm (-25 °C ... 70 °C)
Consommation à videI0≤ 40 mA
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
MTTFd320 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Type de sortie1 sortie courant : 4 ... 20 mA
1 sortie tension : 0 ... 10 V
Résistance de chargesortie courant : ≤ 400 Ω
sortie tension : ≥ 1000 Ω
Protection contre les courts-circuitssortie tension : pulsé
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierABS
CibleAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
Dimensions
Hauteur41 mm
Largeur23 mm
Longueur126 mm
Notes générales