Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

GD18/GV18/115/120 Cellule en mode barrage

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Efficient Line dans un petit boîtier M18 en plastique pour applications standard
  • Plage de détection très large
  • 4 LED d'affichage pour une visibilité de 360°
  • Version avec face avant optique
  • Version Alimentation CC

Afficher plus

En stock125,44 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Données techniques relatives à GD18/GV18/115/120

Cellule en mode barrage, boîtier fileté M18, boîtier en plastique, face avant optique, champ de détection de 20 m, lumière rouge, lumière/obscurité, version CC, 2 sorties PNP, câble fixe
EmetteurGD18/115
RécepteurGV18/115/120
Domaine de détection d'emploi0 ... 20 m
Domaine de détection limite25 m
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 640 nm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 1300 mm pour 25 m
Angle d'ouvertureenv. 3 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambiante30000 Lux
MTTFd630 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on
Visual. état de commutationrécepteur : LED jaune : allumée si le faisceau est libre, clignote si est insuffisante la réserve de fonction ; éteintes si le faisceau est interrompu
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Consommation à videI0< 20 mA
Mode de commutationcommutation "clair/foncé"
Sortie signal2 PNP, antivalentes, protégées contre les courts-circuits, collecteurs ouverts
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationf500 Hz
Temps d'action≤ 1 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Classe de protectionII, Tension assignée d'isolement ≤ 50 V CA avec degré de pollution 1-2 conformément à la norme CEI 60664-1
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementCâble fixe 2 m
Matérial
BoîtierPC
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 75 g par dispositif
Dimensions
Longueur39,8 mm
Diamètre18 mm
Taille du filetageM18
Notes générales