KFD0-CS-Ex2.52 Repeater
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière isolée à 2 voies
- Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle)
- Entrée/sortie courant 4 mA 20 mA
- Précision 0,1 %
- Paramètre Entity Io/Isc = 0 mA
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL