Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Version de produit archivée

KFA6-SR-2.3L Amplificateur de commutation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Séparateur de signal 2 canaux
  • Alimentation 115/230 V CA
  • Détecteur PNP/NPN 3 fils ou entrée push-pull
  • Sortie relais
  • Fonctions sélectionnées par commutateur DIP
  • Commande min./max.
  • Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.179,90 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à KFA6-SR-2.3L

Type de signalEntrée binaire
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Raccordementbornes 14, 15
Tension assignéeUr90 ... 253 V C.A. , 45 ... 65 Hz
Courant assignéIr≤ 150 mA
Dissipation thermique2,5 W
Puissance absorbéemax. 7 W
Côté connexioncôté terrain
Raccordemententrée I : bornes 1+, 2, 3-; entrée II : bornes 4+, 5, 6-
Valeurs assignées22 ... 24 V CC / 100 mA, voir les remarques
Détecteur NPN
Point de commutation4 ... 13 V
Détecteur PNP
Point de commutation4 ... 13 V
Courant de court-circuit110 mA
Point de commutationsignal 0 : < 5 V
signal 1 : > 13 V
Côté connexioncôté commande
Raccordementsortie I : bornes 7, 8, 9
sortie II : bornes 10, 11, 12
Sorties I, II
Chargement du contact250 V AC / 4 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A charge résisitive
Retard à l'appel/à la retombéemax. 6 ms
Durée de vie mécanique107 cycles de manoeuvre
Fréquence de commutation≤ 10 Hz
Entrée/Sortieséparation galvanique selon EN 50178, tension de crête 253 V
Entrée/alimentationséparation galvanique selon EN 50178, tension de crête 253 V
Sortie/alimentationséparation galvanique selon EN 50178, tension de crête 253 V
Sortie/sortieisolation principale conforme à la norme EN 50178, tension assignée d'isolement 253 Veff
Éléments d'affichageLED
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive 2004/108/CEEN 61326-1:2006
Basse Tension
Directive 2006/95/CEEN 50178:1997
Séparation galvaniqueEN 50178
Compatibilité électromagnétiqueNE 21
Degré de protectionIEC 60529
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 150 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Hauteur119 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales