Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

FEF-PLT1-L2 Fibre optique en matière plastique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Domaines de détection étendus
  • Filetage M8
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à FEF-PLT1-L2

Fibre optique en matière plastique en mode barrage
Domaine de détectionSU18/35: 22859 mm
SU18: 2558 mm
SU19: 2558 mm
SU17.1: 19430 mm
ML17-LL: 3148 mm
MHP-FR: 1160 mm
Longueur des fibres optiquesl2000 mm , à câbler par soi-même
Diamètre du fibre optiqued2,2 mm
Forme d'adaptateur00
élément terminalfiletage
rayon de courburemin. 25 mm
Température ambiante-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Matérial
Sortie optiquePlastique
enveloppePolyéthylène (PE) noir
NoyauPlastique
Volume de livraisonCâbles à fibre optique emballés par deux
Séries des appareilsSU18/35 ; SU18 ; SU19 ; SU17.1; ML17-LL; MHP-FR
Notes générales