Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VDM18-300/32/105/122 Télémètre

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Sortie analogique 4 mA ... 20 mA
  • Haute résolution
  • Réaction très rapide, bien approprié pour les séquences d'analyse rapides
En stock871,70 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Warning
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Données techniques relatives à VDM18-300/32/105/122

Télémètre universel, mesure vers objet, champ de détection de 300 mm, lumière laser infrarouge, laser de classe 2, sortie PNP, sortie analogique, entrée de commande, fiche M12
Gamme de mesure80 ... 300 mm
Emetteur de lumièrediode laser
Durée de vie typ. de 50 000 h pour Ta = +40 °C
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser2
Longueur d'arbre650 nm
Projection tache lumineuseenv. 2 mm x 4,5 mm pour 300 mm
méthode de mesureTriangulation à lumière laser
Limite de la lumière ambiante≤ 5000 Lux
erreur de linéarité0,25 % de la plage de mesure
ReproductibilitéR< 0,25 % de la valeur de mesure
Résolution< 0,1 % de la plage de mesure
Dérive en température< 0,02 % / °C
Indication fonctionnementLED verte
Visual. état de commutation2 LED jaunes : état de commutation (par sortie) , 4 LED vertes : mode de fonctionnement
Eléments de contrôleChamp de commande : réglage du point de commutation , Mode de fonctionnement , Sortie analogique ( S - Set , T - Toggle )
Indication de paramétrageLED rouge
Tension d'emploiUB18 ... 30 V CC
Consommation à videI0≤ 40 mA pour 24 V C.C.
Classe de protectionII , tension nominale ≤ 50 V DC
Retard à la disponibilitétv≤ 300 ms
Entrée de commandeLumière laser provenant de (HIGH +UB) Verrouillage des touches (LOW 0 V)
Sortie signal1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Courant de commutationmax. 100 mA
Sortie de mesure1 sortie analogique 4 ... 20 mA, protégée contre les surcharges et les courts-circuits , Rmax = 500 Ohm
Fréquence de commutationf≤ 1 kHz
Temps d'action0,4 ms
Conformité aux directives
Directive CEM 2004/108/CEEN 60947-5-2
Conformité aux normes
Classe de laserDIN EN 60825-1:2008, IEC 60825-1:2007
Agrément ULcULus Listed
Température ambiante-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur en matière plastique M12 x 1, 5 broches
Matérial
BoîtierABS , résistant aux chocs
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 43 g
Dimensions
Hauteur50 mm
Largeur17 mm
Profondeur50 mm
Notes générales