Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD0-SD2-Ex1.10100 Commande d'électrovanne

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle)
  • Limite de courant 100 mA à 10 VCC
  • Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508
En stock268,90 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à KFD0-SD2-Ex1.10100

Type de signalSortie digitale
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Tension assignéeUr20 ... 35 V CC , alimentation en boucle
Dissipation thermique< 1.2 W (Ui ≤ 30 V)
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 7, 8
Tension assignéeUr20 ... 35 V CC
Courant150 mA à une tension d'entrée de 20 V, charge = 100 Ω
100 mA à une tension d'entrée de 35 V, charge = 100 Ω
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1+, 2-
Résistance interneRi≤ 68 Ω
CourantIe≥ 100 mA
TensionUe≥ 9,5 V
Tension à videUsmin. 16,2 V
Courant de sortie100 mA
Signal de sortieCes valeurs sont valables pour la tension assignée d'emploi de 20 ... 35 V C.C.
Retard à l'appel/à la retombéefonctionnement simple : 1,7 ms/50 µs;
Éléments d'affichageLED
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Degré de protectionIEC 60529:2001
Protection contre la déchargeUL 61010-1:2004
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 100 g
Dimensions20 x 107 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B1
Hauteur107 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeBASEEFA 06 ATEX 0252
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
TensionUo17 V
CourantIo271 mA
PuissancePo1152 mW
Entrée
Tension de sécurité maximaleUm250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
CertificatTÜV 99 ATEX 1499 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Agrément FM
Control Drawing116-0309
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0316 (cULus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx BAS 06.0058
IECEx CML 19.0093X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales