Sélectionnez votre pays
KFD0-SD2-Ex1.1180 Commande d'électrovanne
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière isolée 1 voie
- Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle)
- Limitation de courant 80 mA à 11 Vcc
- Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508


Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
Fiche techniqueFonctionClassificationInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationAgrémentsProduits connexes
Données techniques relatives à KFD0-SD2-Ex1.1180
Type de signal | Sortie digitale |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 3 |
Tension assignée | Ur | 20 ... 35 V CC , alimentation en boucle |
Dissipation thermique | < 1 W (&le ; 30 V) |
Côté connexion | côté commande | |
Raccordement | bornes 7, 8 | |
Tension assignée | Ur | 20 ... 35 V CC |
Courant | 140 mA À une tension d'entrée de 20 V, charge = 140 Ω 100 mA À une tension d'entrée de 35 V, charge = 140 Ω |
Côté connexion | côté terrain | |
Raccordement | bornes 1+, 2- | |
Résistance interne | Ri | ≤ 150 Ω |
Courant | Ie | ≥ 80 mA |
Tension | Ue | ≥ 11 V |
Tension à vide | Us | min. 22,7 V |
Courant de sortie | 80 mA | |
Signal de sortie | Ces valeurs sont valables pour la tension assignée d'emploi de 20 ... 35 V C.C. | |
Retard à l'appel/à la retombée | fonctionnement simple : 1,7 ms/50 µs; |
Éléments d'affichage | LED | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
Compatibilité électromagnétique | |||||
|
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2006 | |
Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
Protection contre la décharge | UL 61010-1:2004 |
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Degré de protection | IP20 | ||||||||||
Raccordement | Bornes à vis | ||||||||||
Masse | env. 100 g | ||||||||||
Dimensions | 20 x 107 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B1 | ||||||||||
| |||||||||||
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 |
Certificats d'examen UE de type | BASEEFA 06 ATEX 0252 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Entrée | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Certificat | TÜV 99 ATEX 1499 X | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Séparation galvanique | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Conformité aux directives | ||||||||||||||
|
Agrément FM | ||||||||
| ||||||||
Agrément UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
Homologation IECEx | ||||||||
|
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.