Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PMI360D-F130-IE8-V15 Système de mesure d'angulation ind.

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Plage de mesure 0 ... 360°
  • Sortie analogique 4 mA ... 20 mA
  • Réglage du point de commutation possible
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.319,18 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • ZH

Données techniques relatives à PMI360D-F130-IE8-V15

Montagenon noyable
Gamme de mesure360°
Vitesse de rotationmax. 100 min-1
Tension d'emploiUB18 ... 30 V
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
ReproductibilitéR± 0,25 °
Résolution0,4°
Dérive en température0,02 ° / °C (-25 °C ... 70 °C)
Consommation à videI0≤ 45 mA
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
MTTFd265 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Type de sortie2 sorties PNP, normalement à fermeture , protégé , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
Courant d'emploiIL≤ 100 mA
Chute de tension≤ 3 V
Protection contre les courts-circuitspulsé
Type de sortie1 sortie courant : 4 ... 20 mA
erreur de linéarité± 0,6 ° , (avec actionneur d'origine)
Résistance de charge≤ 400 Ω
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Type de raccordementconnecteur M12 x 1, 5 broches
Matériau du boîtierPBT
diamètre d'arbremax. 27,5 mm acier
Degré de protectionIP67
Masse180 g
Dimensions
Hauteur22 mm
Largeur76,5 mm
Longueur120 mm
Notes générales