Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

WCS3-FT1 Système profilé alu. WCS3

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Outil de montage por la fixation rapide et sûre du rail codé dans le rail profilé aluminium
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à WCS3-FT1

Outil de montage pour système de profilés alu WCS3
MatérialTôle d'acier galvanisée
Masseenv. 900 g
Dimensions(H. x P. x l.) : 108 mm x 60 mm x 115 mm
Notes générales