Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

K24-STR-24..30VDC-10A Alimentation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Charge en sortie de 8 ... 10 A
  • Alimentation c.a. 230/115 V c.a.
  • Protection permanente contre les courts-circuits, les surcharges et les discontinuités
  • Tension de sortie de 24 ... 30 V c.c., possibilité de régulation
  • Voyant de fonctionnement LED
  • Indicateur (LED) de surcharge en sortie
  • SELV
  • Adapté pour les sources d'alimentation AS-Interface dans le découplage des données intégrées à la passerelle

Afficher plus

Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR
  • ZH

Données techniques relatives à K24-STR-24..30VDC-10A

Alimentation 24 à 30 V CC, 10 A
numéro de fichier ULE223176
LED OverloadLED rouge
s'allume pour indiquer une surcharge, clignote pour indiquer le mode saccadé
LED PWRLED verte
PotentiomètreHaut : Limite de courant de sortie (recouverte par une fiche factice)
Bas : réglage de la tension de sortie
Protection6,3 AT
facteur de puissanceenv. 0,6 (en fonction de la tension d'entrée)
Tension assignée d'emploiUe115/230 V C.A. (pour plage 115 V, raccordement avec pont)
Plage : 93 ... 132 V C.A./187 ... 265 V C.A.
Courant assigné d'emploiIe4,0 A (115 V)
1,9 A (230 V)
fréquence réseau47 ... 63 Hz
Rendementenv. 89 %
Limitation de courantenv. 12 A
Tension30 V ± 1 %
Plage de réglage 22,5 ... 29,5 V C.A.
Courant0 ... 10 A
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 55011, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2 class A, EN 61000-3-3, EN 61010-1
Basse Tension
Directive basse tensionEN 61010-1:2010
Degré de protectionIEC 60529:2001
Compatibilité électromagnétiqueEN 55011, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
NormesOndes harmoniques : EN 61000-3-2 Classe A
Suppression des interférences : EN 55022, EN 55011 Classe B
Décharge électrostatique (DES) : CEI 61000-4-2 (décharge sur contact : 8 kV, décharge dans l'air : 15 kV)
Champs électromagnétiques : CEI 61000-4-3 (10 V/m)
Rafale : CEI 61000-4-4 (entrée de 4 kV, sortie de 2 kV/couplage capacitatif)
Crête : CEI 61000-4-5 (4 kV asymétrique, 4 kV symétrique)
Brouillage par conduction : CEI 61000-4-6 (10 V, 150 kHz à 80 MHz)
Température ambiante-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) en convection libre
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de protectionIP20
Classe de protectionI, nécessité d'une liaison à conducteur de protection
RaccordementBornes de raccordement, section du conducteur maximale
0,5 à 2,5 mm2
Longueur de dénudage 5 à 6 mm
Masseenv. 1200 g
Dimensions
Hauteur132,5 mm
Largeur70 mm
Longueur140 mm
FixationRail DIN
Notes générales