Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

GL30-RT/32/40a/98a Cellule opto-électronique à fourche

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Optimisé pour la détection de petites pièces
  • Fréquence de commutation élevée
  • Montage côte à côte possible, pas d'influence mutuelle
  • Réglage de la sensibilité et commutation "clair/foncé"
  • Lumière visible rouge
  • Degré de protection IP67
  • Agrément cULus
  • boîtier zinc moulé sous pression, thermopoudré

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.232,10 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Données techniques relatives à GL30-RT/32/40a/98a

Cellule à fourche optoélectronique, boîtier en zinc moulé sous pression, largeur de fente de 30 mm, lumière rouge, lumière/obscurité activée, molette de réglage de la sensibilité, version CC, sortie PNP, fiche M8 3 broches
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
EssaisEN 60947-5-2
Taille de la cible0,3 mm
Largeur de la fourche30 mm
Profondeur de fourche35 mm
Limite de la lumière ambiante100000 Lux
MTTFd1290 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Visual. état de commutationLED rouge dans le connecteur
Eléments de contrôleréglage de la sensibilité, commutation "clair/foncé"
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC, classe 2
Ondulation10 %
Consommation à videI0≤ 15 mA
Mode de commutationcommutation "clair/foncé"
Sortie signal1 PNP, protégée contre les courts-circuits, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Reproductibilité0,05 mm
Fréquence de commutationf3 kHz
Temps d'action≤ 160 µs
Norme produitEN 60947-5-2
Conformité CECE
Agrément ULcULus
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M8, 3 broches
Matérial
Boîtierzinc moulé sous pression, thermopoudré
Sortie optiqueverre
Masse60 g
Dimensions
Hauteur50 mm
Largeur10 mm
Longueur60 mm
Notes générales