Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RLK28-FC-55-Z/31/116 Cellule en mode reflex pour la protection contre le feu

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Cellule optoélectronique compacte pour la sécurité incendie pour les dispositifs de sécurité des barrières anti-incendie
  • Homologation selon VdS rapport de contrôle FSA et fabrication sous contrôle extérieur (sigle è)
  • Insensible à la lumière ambiante, même provenant de lampes économes en énergie
En stock724,94 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance:  EU - Ü
Product Compliance: EU - protection class II
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

Données techniques relatives à RLK28-FC-55-Z/31/116

Cellule optoélectronique compacte pour la sécurité incendie
Domaine de détection d'emploi1 ... 3 m
Distance du réflecteur1 ... 3 m
Domaine de détection limite3 m
Cible de référenceréflecteur C110-2
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 660 nm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 50 mm pour une distance de 3 m
Angle d'ouvertureémetteur 1°,
récepteur 2°
Limite de la lumière ambiante80000 Lux
Accessoires fournisréflecteur C110-2
Cache de réglage
MTTFd600 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte
Visual. état de commutation2 LED jaunes, s'allument lorsque le faisceau lumineux est libre, clignotent lorsque la réserve de fonctionnement est insuffisante, sont éteintes lorsque le faisceau lumineux est interrompu
Eléments de contrôleréglage de la temporisation , commutation "clair/foncé"
Tension d'emploiUB12 ... 240 V C.A./C.C.
Puissance absorbéeP0≤ 3,5 VA
Mode de commutationcommutation "clair/foncé" interchangeable (L'un des commutateurs H/D n'est en marche que lorsque l'autre se trouve sur la position " commutation 'foncé' ".)
Sortie signalsortie relais, 1 contact inverseur
Tension de commutationmax. 250 V C.A./C.C.
Courant de commutationmax. 2 A
Capacité de commutationC.C.: max. 50 W C.A.:max. 500 VA
Fréquence de commutationf25 Hz
Temps d'action20 ms
Fonction de temporisationGAN, GAB, IAB, GAN-IAB, GAN-GAB, programmable, plage de réglage 0,1 ... 10 s
NormesEN 60947-5-2
non sensible à la fumée jusqu'à 2 dB/m ( EN 54-12 )
Classe de protectionII, tension assignée d'isolement ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 Circuit de sortie isolé du circuit de contrôle conformément à la norme CEI 61140.
Attention !
La classe de protection 2 n'est valable que si le bornier de raccordement est fermé.
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
AgrémentsCertificat de conformité VdS/DIBt no. 25022 , numéro d'homologation Z-6.510-2384
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Humidité rel. de l'air30% ... 85%   sans condensation ; Sans givre
Degré de protectionIP67
RaccordementBornier de raccordement avec 8 bornes à ressort pour une section des fils de 0,5 ... 1,5 mm2, dénudation de 7,5 ... 8,5 mm, presse-étoupe M16x1,5
Matérial
BoîtierPlastique
Sortie optiquevitre en matière plastique
Masse112 g
Dimensions
Hauteur88 mm
Largeur25,8 mm
Profondeur65,5 mm
Notes générales