Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LA28/LK28-FC-Z/31/116 Cellule opto-électronique en mode barrage pour la sécurité incendie

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Cellule optoélectronique compacte pour la sécurité incendie pour les dispositifs de sécurité des barrières anti-incendie
  • Homologation selon VdS rapport de contrôle FSA et fabrication sous contrôle extérieur (sigle è)
  • Insensible à la lumière ambiante, même provenant de lampes économes en énergie
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.1 052,40 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance:  EU - Ü
Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

Données techniques relatives à LA28/LK28-FC-Z/31/116

Cellule optoélectronique compacte pour la sécurité incendie
Domaine de détection d'emploi0 ... 10 m
Domaine de détection limite10 m
Emetteur de lumièreLED, 660 nm et IRED, 880 nm
Type de lumièrerouge, lumière modulée et infrarouge, lumière modulée
Aide à l'alignementLED rouge (dans la lentille du récepteur)
allumée en permanence : le faisceau est interrompu,
clignotante : atteint le point de commutation,
éteinte : réserve de fonctionnement suffisante
Diamètre de la tache lumineuseenv. 0,2 m pour 10 m
Angle d'ouvertureémetteur 1,2°,
récepteur 5°
Limite de la lumière ambiante50000 Lux
MTTFd490 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte
Visual. état de commutationLED jaune :
1. LED allumée en permanence : signal > 2 x point de commutation (réserve de fonctionnement)
2. LED clignotante : signal entre 1 x point de commutation et 2 x point de commutation
3. LED éteinte : signal < point de commutation
Eléments de contrôlecommutation "clair/foncé" ; réglage de la temporisation
Tension d'emploiUB12 ... 240 V C.A./C.C.
Puissance absorbéeP0≤ 3,5 VA
Mode de commutationcommutation "clair/foncé" interchangeable . (L'un des commutateurs H/D n'est en marche que lorsque l'autre se trouve sur la position " commutation 'foncé' ".)
Sortie signalsortie relais, 1 contact inverseur
Tension de commutationmax. 250 V C.A./C.C.
Courant de commutationmax. 2 A
Capacité de commutationC.C.: max. 50 W C.A.:max. 500 VA
Fréquence de commutationf25 Hz
Temps d'action20 ms
Fonction de temporisationGAN, GAB, IAB, GAN-GAB, programmable,
plage de réglage 0,1 ... 10 s
NormesEN 60947-5-2
non sensible à la fumée jusqu'à 2 dB/m ( EN 54-12 )
Classe de protectionII, tension assignée d'isolement ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 Circuit de sortie isolé du circuit de contrôle conformément à la norme CEI 61140.
Attention !
La classe de protection 2 n'est valable que si le bornier de raccordement est fermé.
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
AgrémentsCertificat de conformité VdS/DIBt no. 25021 , numéro d'homologation Z-6.510-2383
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Humidité rel. de l'air30% ... 85%   sans condensation ; Sans givre
Degré de protectionIP67
Raccordementcompartiment de raccordement avec 8 bornes à ressort pour une section des fils de 0,5 ... 1,5 mm2 , Dénudation de 7,5 ... 8,5 mm , presse-étoupe M16 x 1,5
Matérial
BoîtierPlastique
Sortie optiquevitre en matière plastique
Masse200 g (émetteur et récepteur)
Dimensions
Hauteur88 mm
Largeur25,8 mm
Profondeur65,5 mm
Notes générales