Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

SU19/110/115/126a Cellule pour fibres optiques

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Ligne classique avec afficheur
  • AGC (Commande automatique de gain) pour une période d'apprentissage plus rapide
  • Contacts à pont pour simplifier le câblage
  • Détection des substrats transparents
  • Mode High Speed 30 µs
  • Module "Master"

Afficher plus

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Données techniques relatives à SU19/110/115/126a

Cellule pour fibre optique de la série Classic avec afficheur, module maître, sortie push–pull, câble fixe
Domaine de détectionjusqu'à 150 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146)
Domaine de détectionjusqu'à 450 mm (KLE-C01-2,2-2,0-K116)
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 660 nm
Limite de la lumière ambiante10000 Lux
Conception modulaire20 unités maximum
MTTFd500 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementPower on : allumée (statique) , indication de sous-tension : LED verte clignotante (env. 0,8 Hz) , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
Indication du diagnosticafficheur 7 segments
Visual. état de commutationLED jaune : allumée (statique) état de commutation, clignote si la réserve de fonction est insuffisante
Eléments de contrôleTouche (mode) pour sélection des menus ; Touche (Set) pour apprentissage (Teach-In) ; Touche (montée/descente) pour réglage de précision et paramétrage
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à videI0≤ 30 mA
Sortie d'alarme de stabilité1 sortie push-pull NPN/PNP , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
Mode de commutationcommutation "clair/foncé", programmable
Sortie signal1 sortie push-pull NPN/PNP , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Chute de tensionUd≤ 2 V c.c. à 100 mA ; ≤ 0,7 V pour 10 mA
Fréquence de commutationfMode High Speed : 16 kHz , Mode standard : 3 kHz , Haute résolution: 250 Hz ~ 3 kHz (sélection par le détecteur), Automatique : 250 Hz , Mode verre : 250 Hz
Temps d'actionMode High Speed : 30 µs , Mode standard : 160 µs , Haute résolution: 2 ms , Automatique : 160 µs ~ 2 ms (sélection par le détecteur), Mode verre : 2 ms
ReproductibilitéR≤ 0,5 % sur la portée de passage paramétrée
Fonction de temporisationTemporisation d'armement, de retombée, relais à contact de passage à l'appel, prolongement impulsions ; réglable 0 ... 999 ms en pas de 1 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
Température de stockage-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Degré de protectionIP50
Raccordementcâble PVC 2 m, 4 x 0,14 mm2
Matérial
BoîtierPC
Masse45 g
Dimensions
Hauteur34,5 mm
Largeur9 mm
Profondeur62,3 mm
Notes générales