Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAR-KE3-TERM Répéteur AS-Interface

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Temporisation minimale du signal
  • Allongement de ligne de 100 m (deux répétiteurs en série maximum)
  • Isolation galvanique entre les segments A et B de l'AS-Interface
  • Aucun paramétrage
  • Aucune adresse spécifique nécessaire sur le bus AS-Interface
  • Boîtier avec bornes amovibles
  • La terminaison intégrée permet des longueurs de réseau jusqu'à 200 m sur le segment A

Afficher plus

En stock612,49 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
AS-Interface® interface
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à VAR-KE3-TERM

Répéteur évolué AS-Interface avec terminaison
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelle≥ V2.0
numéro de fichier ULE223772 uniquement en provenance d'une source basse tension (SELV ou PELV) ou d'une source de Classe 2 répertoriée
MTTFd155 a
CommutateurTERM ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
active/désactive le terminateur du segment A
LED FAULT SEG AAffichage d'erreur du segment A ; LED de couleur rouge
rouge : erreur de communication
LED FAULT SEG BAffichage d'erreur du segment B ; LED de couleur rouge
rouge : erreur de communication
LED PWR SEG ATension AS-Interface, segment A ; LED de couleur verte
LED PWR SEG BTension d'AS-Interface, segment B ; LED de couleur verte
LED TERMTerminaison de bus de segment A activée
LED U>26VTension du segment A > 26 V
LED U>18,5VTension du segment A > 18,5 V
tension d'isolementUi≥ 500 V
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V de AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe60 mA (par brin), 120 mA (au total)
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 EN 61000-6-3:2001 IEC 62026-2:2008
Agrément ULSource isolée avec une tension de circuit ouvert secondaire de ≤ 30 VCC avec protection contre les surintensités de 3 A maximum. La protection contre les surintensités n'est pas requise lorsqu'une source de classe 2 est utilisée. Le marquage UL ne fournit la certification UL pour aucun critère ou aspect de sécurité fonctionnelle de l'appareil.
Température ambiante0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Température de stockage-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Degré de protectionIP20 selon EN 60529
RaccordementBornes débrochables, raccordement bornes ≤ 2,5 mm2
Matérial
BoîtierPA 66-FR
Dimensions
Hauteur99 mm
Largeur22,5 mm
Profondeur114 mm
FixationRail DIN
Notes générales