Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-FK-ED2 Joint d'extrémité AS-Interface

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Amélioration du type de protection pour les câbles plats AS-Interface non continus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à VAZ-FK-ED2

Joint terminal AS-Interface pour câble plat
Température de stockage-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierUltramid PA 6
joint d'étanchéitéNBR
Masse8,3 g
RemarqueConditionnement 10 pièces
connexion à vis avec joint de câble plat
Notes générales