INX360D-F99-U2E2-5M Détecteur d'inclinaison
Principaux avantages en un coup d'œil
- Homologation de type E1
- Plage de mesure 0 ... 360°
- Sortie analogique 0 V ... 5 V
- Apprentissage des limites de traitement possible
- 2 sorties commutées programmables
- Résistance élevée aux chocs
- Meilleure Immunité 100 V/m
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- ZH