Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NMB10-18GM55-E2 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 10 mm, noyable
  • Surface active acier inoxydable
  • Portée augmentée
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.113,39 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à NMB10-18GM55-E2

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn10 mm
Montagenoyable (Exigences: voir dessin ci-dessous)
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 8,1 mm
Elément de commandeObjets ferromagnétiques et non ferromagnétiques
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,25
Facteur de réduction r1.4301 0,85
Facteur de réduction rSt37 1
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 240 Hz
Course différentielleH3 ... 15 typ. 10 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2 V
Courant d'emploiIL≤ 200 mA
Courant résiduelIr10 µA
Consommation à videI0≤ 10 mA
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd847 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensibleAcier inox 1.4305 / AISI 303
Degré de protectionIP69K
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble6,2 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPUR
Couleurnoir
Nombre de composants3
Section des fils0,5 mm2
LongueurL2 m
Dimensions
Longueur55 mm
Diamètre18 mm
Notes générales