Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RVI58L Codeur incrémental

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Modèle en avier inoxydable, pariculièrement bien approprié pour les applications du domaine de l'industrie alimentaire
  • Apte au nettoyage selon la norme EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group)
  • Agrément pour ECOLAB détergents
  • IP69K résistant au jet de vapeur
  • Boîtier standard industriel ∅58 mm
  • Bride de serrage

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à RVI58L

Principe de détectionMesure opto-électronique
Nombre d'impulsionsmax. 25000 , voir tableau
MTTFd200 a
Durée de mission (TM)25 a
L1070 E+9 à 6 000 tr/min
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC ou 5 V CC
Consommation à videI0max. 100 mA
Type de sortiesymétrique, incrémental ou RS 422, incrémental
Courant de chargepar canal max. 40 mA , protégée contre les courts-circuits (non par rapport à Ub), protégée contre l'inversion de polarité
Fréquence initialemax. 600 kHz
Temps de montée170 ns
Câblecâble 2 m
ECOLABCompatibilité des matériaux certifiée pour :
P3-topactive DES
P3-topax 19
P3-topax 56
P3-topax 66
P3-topax 91
eau déminéralisée
en tant que valeur nulle
Température de service-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Température de stockage-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Degré de protectionIP67 / IP69K
Matérial
Boîtieracier inox V4A
Brideacier inox V4A
Arbreacier inox V4A
Masseenv. 600 g
Vitesse de rotationmax. 3600 min -1
Couple de démarrageenv. 1 Ncm à température ambiante
Contrainte d'arbre
Axialmax. 100 N
Radaialmax. 100 N
Dimensions
Diamètre58 mm
Durée de vie≥ 1 x 109 tours (contrainte arbre max.)
Notes générales