Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V1-G-ABG-PG9 Connecteur femelle, à câbler par soi-même

Principaux avantages en un coup d'œil

  • À confectionner, se prête au blindage
  • Boîtier métallique
  • Blindage à ressort de type iris
  • Connecteur femelle pour têtes de lecture/écriture avec connecteur mâle M12
  • Agrément cURus

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.23,36 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à V1-G-ABG-PG9

Connecteur femelle droit M12 à codage A, 5 broches, pour diamètre de câble de 5-8 mm, blindé, montable sur le terrain
Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles4
CodageCodé A
Tension d'emploiUBmax. 250 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIB4 A
Résistance d'isolementmin. 100 MΩ
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
numéro de fichier ULE363587
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,6 Nm
Installation avec outilmoletage droit , écrou hexagonal SW = 18 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
BlindageBlindage à ressort de type iris
Degré de protectionIP67
RaccordementBornes à vis pour 0,75 mm2 max. / AWG 18
Câble
Diamètre d'enveloppe5 ... 8 mm
Section des fils0,75 mm2 / 18 AWG max.
Masse48,6 g
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeZinc moulé sous pression, nickelé
joint d'étanchéitéNBR , FKM
surface de contactAu
Notes générales