Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OIT300-F113-B12-CB2 Système d'identification hautes températures

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Porte-code hautes températures jusqu'à 500 °C (932 °F)
  • Boîtier compact robuste
  • éclairage intégré
  • Domaine de détection étendu
  • Très grande profondeur de champ

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à OIT300-F113-B12-CB2

Système d'identification optique de haute température, 100 à 270 mm
Emetteur de lumièreLED flash intégrée
Type de lumièreinfrarouge
symbologies des codes à barresMatrice perforée
Plage de valeurs : à 4 chiffres numérique,
de 1 à 4095
Dimensions du porte-code : 80 mm x 36 mm
Distance de lectureréglable 100 ... 270 mm
Gamme de profondeur de champ± 50 mm
Champ de lecture210 mm x 160 mm pour distance de lecture max.
Fréquence de traitement5 Hz
vitesse d'objetdéclencé max. 0,5 m/s
MTTFd51 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte : alimentation
LED verte : disponibilité
Visual. état de commutationLED jaune : Trigger
LED jaune : code lu
LED rouge : panne anticipée
LED rouge : erreurs cumulées
Tension d'emploiUB24 V CC ± 15% , PELV
Courant d'emploiIB250 mA sans pilote de sortie
PhysiqueEthernet
ProtocoleTCP/IP
Vitesse de transfert100 MBit/s
Tension d'entréeà appliquer en externe 24 V ± 15% PELV
nombre/type1 entrée de déclenchement 2 entrées de commande , isolé par coupleur opto-électronique
Courant d'entréeenv. 1 mA pour 24 V C.C.
nombre/type1 sortie électronique, PNP, isolé par coupleur opto-électronique
Tension de commutationà appliquer en externe 24 V ± 15 % PELV
Courant de commutation100 mA par sortie
Résistance aux chocsEN 60068-2-27:2009
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6:2008
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007+A1:2011
ImmunitéEN 61326-1:2013
Sécurité photobiologiqueEN 62471:2008 groupe d'exception
Conformité CECE
Température ambiante0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Température de stockage-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP64
RaccordementHarting HAN, 8 pôles
RJ-45
2 x Douille M12 5 pôles
Revêtement en ferrite fourni pour la suppression du câble Ethernet
Matérial
Boîtieraluminium injecté thermopoudré
Masseenv. 4000 g
Dimensions
Hauteur101 mm
Largeur261 mm
Profondeur171 mm
Notes générales