Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INX360D-F99-B16-V15 Détecteur d'inclinaison

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Homologation de type E1
  • Plage de mesure 0 ... 360°
  • Résistance élevée aux chocs
  • Gamme de température étendue
    -40 ... +85 °C
  • Interface CANopen
  • Meilleure Immunité 100 V/m

Afficher plus

En stock438,26 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
CANopen® interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à INX360D-F99-B16-V15

TypeDétecteur d'inclinaison, à 1 axe
Gamme de mesure0 ... 360 °
précision absolue≤ ± 0,5 °
Retard à l'appel≤ 20 ms
Résolution≤ 0,1 °
Reproductibilité≤ ± 0,1 °
Influence de la température≤ 0,027 °/K
MTTFd300 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Consommation à videI0≤ 50 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 2,5 s
Type d'interfaceCANopen
Profil de l'appareilCiA410, Ver. 1.2
Code de sortieCode binaire
Nœud ID1 ... 127 , paramétrable
Vitesse de transfert125 kBit/s , 250 kBit/s , 500 kBit/s , 1 MBit/s , paramétrable
Terminaisonexterne
Temps de cycle≥ 20 ms
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrations100 g, conforme DIN EN 60068-2-27
NormesEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Homologation de type E1 10R-04
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementconnecteur M12 x 1, 5 broches
Matériau du boîtierPA
Degré de protectionIP68 / IP69K
Masse240 g
Dimensions
Hauteur37 mm
Largeur45 mm
Longueur65 mm
Nœud ID1
Vitesse de transfert250 kBit/s
Notes générales