Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CBB4-12GH70-E2 Détecteur capacitif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 4 mm, noyable
  • Distance de commutation réglable par potentiomètre
  • Adapté aux applications dans le domaine de l'industrie alimentaire
  • Résistant aux agents agressifs
En stock127,55 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à CBB4-12GH70-E2

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn4 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 2,88 mm
Type de sortie3 fils
Conditions de montage
A0 mm
B0 mm
C15 mm
F15 mm
Tension d'emploiUB10 ... 36 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 50 Hz
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2,5 V
Courant d'emploiIL0 ... 100 mA
Consommation à videI0≤ 12 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd1272 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
PotentiomètreRéglage de la sensibilité
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementcâble PUR , 2 m
Section des fils0,34 mm2
Matériau du boîtierAcier inox 1.4404 / AISI 316L
Face sensiblePEEK
Degré de protectionIP65
Dimensions
Longueur70 mm
Diamètre12 mm
Notes générales