Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFU8-SR-1.3L.V Ampli-séparateur, relais de temporisation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Séparateur de signaux à 1 canal
  • Utilisation universelle avec différents blocs d'alimentation
  • Détecteur PNP/NPN 3 fils ou entrée push-pull
  • 2 sorties relais
  • Temporisation alimentée/non alimentée réglable
  • Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.227,40 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à KFU8-SR-1.3L.V

Type de signalEntrée binaire
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Capacité systématique (SC)SC 3
Raccordementbornes 14, 15
Tension assignéeUr20 ... 48 V CC ou 90 ... 253 V C.A. , 45 ... 65 Hz
Courant assignéIr≤ 230 mA
Dissipation thermique2,3 W
Puissance absorbéemax. 4,5 W
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes1+, 2, 3-
Valeurs assignées22 ... 24 V CC / 100 mA , voir les informations complémentaires
Courant de court-circuitmax. 125 mA
Point de commutationPNP :
signal 0 : < 12.5 V
signal 1 : > 13,5 V
NPN et sortie push-pull :
signal 0 : < 4.5 V
signal 1 : > 5,5 V
Côté connexioncôté commande
Raccordementsortie I : bornes 7, 8, 9
sortie II : bornes 10, 11, 12
Sorties I, IIsignal, sortie relais
Chargement du contact250 V C.A. / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 125 V CA/4 A/ cos φ > 0,7 ; 40 V C.C. / 2 A
Durée de vie mécanique20 x 106 cycles de commutation
Durée de vie électrique0,2 x 106 cycles de commutation (40 V CC, 2 A, ohmique)
0,4 x 106 cycles de commutation (253 V CA, 2 A, cos φ = 1)
0,25 x 106 cycles de commutation (253 V CA, 2 A, cos φ = 0,7)
charge minimale50 mW, 5 V CC
Retard à l'appel/à la retombée≤ 90 ms / ≤ 90 ms
Fréquence de commutation≤ 5 Hz pour temporisation 0 s
Temporisation alimentée/non alimentée réglable : 0 ... 79 s
Entrée/Sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Entrée/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie/sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Basse Tension
Directive basse tensionEN 61010-1:2010
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2012
Degré de protectionIEC 60529:2001
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 166 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Hauteur119 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Alimentation48 V DC
CertificatPF 10 CERT 1417 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc
Sorties I, II
Chargement du contact50 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C / 1 A charge résisitive
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales