Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD2-ER-1.W.LB Amplificateur de commutateur conducteur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Séparateur de signaux à 1 canal
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrée de détection de niveau
  • Plage réglable 1 kΩ ... 150 kΩ
  • Sortie relais
  • Sortie défaut sur relais
  • Temporisation réglable jusqu'à 10 s
  • Commande min./max.
  • Surveillance de défaut de ligne

Afficher plus

En stock207,20 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à KFD2-ER-1.W.LB

Type de signalEntrée binaire
Raccordement"Power Rail" ou bornes 14+, 15-
Tension assignéeUr20 ... 30 V CC
Courant assignéIr30 ... 40 mA
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1 (masse), 2 (min), 3 (max)
Entrée de commandecommande min./max. : bornes 1, 2, 3
commande MARCHE/ARRET : bornes 1, 3
Sensibilité de réponse1 ... 150 kΩ , réglable par potentiomètre
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 7, 8, 9; 10, 11, 12
Capacité de commutationmax. 192 W , 2000 VA
Sortierelais
Chargement du contact253 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C./ charge ohmique de 2 A
Constante de temporisation pour amortissement de signal0,5 s, 2 s, 5 s, 10 s
Entrée/Sortieisolation de base selon EN 50178, tension assignée d'isolement 253 Veff
Entrée/alimentationisolation de base selon EN 50178, tension assignée d'isolement 253 Veff
Sortie/alimentationisolation de base selon EN 50178, tension assignée d'isolement 253 Veff
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Potentiomètre
Configurationvia commutateurs DIP
via potentiomètre
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive 2004/108/CEEN 61326-1:2006
Basse Tension
Directive 2006/95/CEEN 50178:1997
Coordination d'isolementEN 50178:1997
Séparation galvaniqueEN 50178:1997
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Degré de protectionIEC 60529:2001
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Plage de température ambiante étendue jusqu'à 70 °C (158 °F), reportez-vous au manuel pour connaître les conditions de montage nécessaires
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis , max. 2,5 mm2
Masseenv. 150 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Hauteur119 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales