Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MB60-8GM50-E2-V3 Capteur à champ magnétique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Distance de commutation de 60 mm avec aimant DM60-31-15
En stock131,99 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à MB60-8GM50-E2-V3

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn60 mm
Montagenoyable en métal non ferreux
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa10 ... 48,6 mm
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V
Fréquence de commutationf0 ... 5000 Hz
Course différentielleH1 ... 10 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2,5 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Consommation à videI0≤ 10 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune, visible 360°
MTTFd3909 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Classe de protectionIII
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierAcier inox 1.4404 / AISI 316L
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Connecteur
FiletageM8 x 1
nombre de pôles3
Dimensions
Longueur60 mm
Diamètre8 mm
Notes générales