Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INY030D-F99-2I2E2-5M Détecteur d'inclinaison

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Homologation de type E1
  • Plage de mesure -15° à +15°
  • Sortie analogique 4 mA ... 20 mA
  • Valeurs limites réglées de manière fixe
  • Résistance élevée aux chocs
  • Meilleure Immunité 100 V/m

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.471,01 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à INY030D-F99-2I2E2-5M

TypeDétecteur d'inclinaison, à 2 axes
Gamme de mesure-15 ... 15 °
précision absolue≤ ± 0,2 °
Retard à l'appel≤ 25 ms
Résolution≤ 0,01 °
Reproductibilité≤ ± 0,02 °
Influence de la température≤ 0,004 °/K
MTTFd304 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte
Etat de commutation2 LED jaunes : état de commutation (par sortie)
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Consommation à videI0≤ 25 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 200 ms
Type de sortie2 sorties PNP, normalement à fermeture , protégé , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
Courant d'emploiIL≤ 100 mA
Chute de tension≤ 3 V
Type de sortie2 Sorties de courant 4 ... 20 mA
(1 sortie pour chaque axe)
Résistance de charge0 ... 200 Ω pour UB = 10 ... 18 V
0 ... 500 Ω pour UB = 18 ... 30 V
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrations100 g, conforme DIN EN 60068-2-27
NormesEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Homologation de type E1 10R-04
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordement5 m, câble PUR 7 x 0,5 mm2
Matériau du boîtierPA
Degré de protectionIP68 / IP69K
Masse240 g
Dimensions
Hauteur37 mm
Largeur45 mm
Longueur65 mm
Sortie analogique (X)-15 ° ... 15 °
Sortie analogique (Y)-15 ° ... 15 °
Sortie de commutation X-15 ° ... 15 °
Sortie de commutation Y-15 ° ... 15 °
Notes générales