Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NMB3-8GM35-E2 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 3 mm, noyable
  • Surface active acier inoxydable
  • Portée augmentée
En stock117,59 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NMB3-8GM35-E2

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn3 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 2,43 mm
Facteur de réduction rAl 0,3
Facteur de réduction rCu 0,2
Facteur de réduction r1.4301 0,7
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 360 Hz
Course différentielleH5 ... 15 typ. 10 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2 V
Courant d'emploiIL0 ... 100 mA
Courant résiduelIr0 ... 10 µA typ. 0,1 µA pour 25 °C
Consommation à videI0≤ 10 mA
Visualisation de l'état de commutationLED rouge
MTTFd2000 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensibleAcier inox 1.4305 / AISI 303
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble3 mm - 0,2 mm
rayon de courbure> 12 x diamètre du câble
MatérialPUR
Couleurnoir
Nombre de composants3
Section des fils0,14 mm2
LongueurL2 m
Dimensions
Longueur35 mm
Diamètre8 mm
Notes générales