Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

SPJB-**-FB*.*** Segment Protector Junction Box, Polyester (GRP)

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Intrinsically safe (Ex ic)/non-incendive outputs
  • Glass fiber reinforced polyester, NEMA 4x
  • Configurable cable entries for trunk and spurs
  • Packaged solution
  • For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
  • Installation in Class I, Division 2

Afficher plus

FieldConnex® interface
Product Compliance: Europe – CE
FOUNDATION Fieldbus interface
PROFIBUS interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Données techniques relatives à SPJB-**-FB*.***

Design / MountingOutside installation
Installed componentsSegment Protector R2-SP-IC*
For technical data on installed electronic component see data sheet.
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative humidity95 % , no moisture condensation
Enclosure coverdetachable cover with stainless steel safety chain
Degree of protectionNEMA 6P, NEMA 12
Cable entrycable gland and stopping plug options see separate table
Material
Housingpolyester , impact resistant, glass fiber reinforced
SealPolyurethane (PUR) , one-piece
Material thicknessenclosure body: 4 mm
enclosure cover: 3 mm
Dimensions(W x H x D)
191 x 244 x 121 mm
MountingFlanged mounting Ø8 mm holes
Notes générales