Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

SPJB-**-AL*.*** Segment Protector Junction Box, Aluminum

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Intrinsically safe (Ex ic)/non-incendive outputs
  • Anodized aluminum, IP67
  • Configurable cable entries for trunk and spurs
  • Packaged solution
  • For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
  • Installation in Class I, Division 2

Afficher plus

FieldConnex® interface
Product Compliance: Europe – CE
FOUNDATION Fieldbus interface
PROFIBUS interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Données techniques relatives à SPJB-**-AL*.***

Design / MountingOutside installation
Installed componentsSegment Protector R2-SP-IC*
For technical data on installed electronic component see data sheet.
Degree of protectionEN 60529
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative humidity95 % , no moisture condensation
Enclosure coverdetachable cover with retaining screws
Degree of protectionIP67
Cable entrycable gland and stopping plug options see separate table
Material
HousingAluminum
Surfaceepoxy polyester paint
SealPolyurethane (PUR) , one-piece
Material thicknessenclosure body: 4 mm
enclosure cover: 3 mm
Dimensions(W x H x D)
114 x 258 x 84 mm
Mountingpanel mount with M6 slots
Groundinggrounding bolt on enclosure body and enclosure cover
Notes générales