Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

SPJB-**-CS*.*** Segment Protector Junction Box, Carbon Steel

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Intrinsically safe (Ex ic)/non-incendive outputs
  • Carbon steel, NEMA 4
  • Configurable cable entries for trunk and spurs
  • Packaged solution
  • For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
  • Installation in Class I, Division 2

Afficher plus

FieldConnex® interface
PROFIBUS interface
Product Compliance: Europe – CE
FOUNDATION Fieldbus interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Données techniques relatives à SPJB-**-CS*.***

Design / MountingOutside installation
Installed componentsSegment Protector R2-SP-IC*
For technical data on installed electronic component see data sheet.
Degree of protectionEN 60529
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative humidity95 % , no moisture condensation
Enclosure coverhinged door with cam lock
Degree of protectionIP66, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12
Cable entrycable gland and stopping plug options see separate table
Material
HousingSteel
Surfacegray paint
Sealoil-resistant, one piece
Material thicknessenclosure body, enclosure cover: 1.6 mm
window: 6 mm
Dimensions(W x H x D)
203 x 254 x 102 mm
window size: 197 x 95 mm
Mountingthru-holes Ø6.4 mm
Groundinggrounding bolt on enclosure body and enclosure cover
Notes générales