Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PMI360DV-F130-IU-V15 Système de mesure d'angulation ind.

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Sortie analogique, dép. de la charge, tension ou courant
  • Gamme de mesure paramétrable
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.254,43 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

Données techniques relatives à PMI360DV-F130-IU-V15

Gamme de mesuremax. 360°
min. 45°
Domaine de réglage360°
Vitesse de rotationmax. 100 min-1
Tension d'emploiUB18 ... 30 V CC
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
ReproductibilitéR± 0,25 °
Résolution0,2 °
Dérive en température0,02 ° / °C (-25 °C ... 70 °C)
Consommation à videI0≤ 45 mA
MTTFd450 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
LED PWR/ERRLED verte / rouge
LED U/Iorgane de commande sur la plage de mesure
Type de sortieSortie courant ou sortie tension (en fonction de la charge)
4 ... 20 mA (RL < 400 Ω)
0 ... 10 V (RL > 3,3 kΩ)
erreur de linéarité± 0,6 ° , (avec actionneur d'origine)
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementconnecteur M12 x 1, 5 broches
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierPBT
CibleAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
Masse180 g
Dimensions
Hauteur26 mm
Largeur76,5 mm
Longueur120 mm
Notes générales