Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V15S-G Connecteur mâle, à câbler par soi-même

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Raccordement des borniers à vis
  • Verrouillage métallique
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.16,91 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: USA - cURus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à V15S-G

Prise câble, M12, 5 broches, à confectionner
nombre de pôles5
Raccordement 1Connecteur mâle
Forme constructive 1droit
Filetage 1M12
numéro de fichier ULE363587
Tension d'emploiUBmax. 125 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
résistance de continuité< 8 mΩ
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529:2000
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de pollution3
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur mâle 1 x M12, droit
Bornes à vis pour 0,75 mm2 max.
presse-étoupes PG7
Matérial
contactsCuZn
surface de contactCuSnZn
ConnecteurCuZn
PoignéePA
Câble
Diamètre d'enveloppe4 ... 6 mm
Masse24,87 g
Notes générales