Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ACX04-F99-I-V15 Capteur d'accélération

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Homologation de type E1
  • Sortie analogique 4 mA ... 20 mA
  • Valeurs limites réglées de manière fixe
  • Résistance élevée aux chocs
  • Apprentissage point zéro
  • Plage de mesure -2 g ... +2g
  • Meilleure Immunité 100 V/m

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à ACX04-F99-I-V15

Capteur d'accélération, 1 axe
TypeCapteur d'accélération, 1 axe
Gamme de mesure-2 ... 2 g
Résolution≤ 5 mg
Reproductibilité≤ ± 5 mg
MTTFd304 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte
TEACH IN affichageLED jaune
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Consommation à videI0≤ 25 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 100 ms
Type de sortie1 Sortie courant 4 ... 20 mA
Point zéro12 mA
Pente de la courbe caractéristique de sortie4 mA / g
erreur de linéarité± 1,2 %
Résistance de charge0 ... 200 Ω pour UB = 10 ... 18 V
0 ... 500 Ω pour UB = 18 ... 30 V
Influence de la température
Offset≤ ± 4 µA /K
Pente≤ ± 20 µA / g
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrations100 g, conforme DIN EN 60068-2-27
NormesEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Homologation de type E1 10R-04
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementconnecteur M12 x 1, 5 broches
Matériau du boîtierPA
Degré de protectionIP68 / IP69K
Masse240 g
Dimensions
Hauteur37 mm
Largeur45 mm
Longueur65 mm
Notes générales