Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RLG28-55-4921/40a/73c/136 Barrière de détection de surface

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière de détection de surface avec 6 faisceaux dans un boîtier de barrière de détection standard
  • Apte au raccordement, remplace la barrière de détection à un faisceau
  • Détection fiable de l'arête avant d'objet quelle que soient la forme et la position de l'objet
  • Détection d'objet constante à partir de 12 mm à l'intérieur de la totalité de la zone de détection
  • Détection sûre de toutes les surfaces, quelle que soit la qualité de surface de l'objet
  • Commute dès une différence de contraste de 10 %
  • Des faisceaux émetteurs clairs bien visibles garantissent une orientation en tout confort du détecteur

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.351,28 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Données techniques relatives à RLG28-55-4921/40a/73c/136

Cellule en mode reflex avec 6 faisceaux dans un boîtier de détecteur optoélectronique standard largement répandu, lumière rouge, plage de détection de 4 m, lumière/obscurité activée commutable, sortie push-pull, fiche M12
Domaine de détection d'emploi0 ... 4 m
Distance du réflecteurréflecteur A80: 0,4 ... 4 m , réflecteur H85-2: 0,2 ... 4 m , ruban rétro-réflecteur OFR-100/100: 0,4 ... 3 m
Domaine de détection limite5,6 m
Domaine de détectiontypique : 60 mm , L'objet doit couvrir le réflecteur complètement dans une dimension
Cible de référenceréflecteur A80 réflecteur H85-2 ruban rétroréflecteur OFR-100/100
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 625 nm
Filtre polarisantoui
Nombre de faisceaux6
Diamètre de la tache lumineuseenv. 220 mm pour un domaine de la portée de 4 m
Angle d'ouverture+/- 2,5 °
Limite de la lumière ambiante5000 Lux
Résolution12 mm
à 4 m plage de détection / capture : 60 mm (sans suppression de l'avant-plan)
5 mm
à 1 m plage de détection / capture : 55 mm (suppression de l'avant-plan : 150 mm devant le capteur; 50 mm devant le réflecteur)
5 mm
à 1,5 m Plage de détection/capture : 40 mm (suppression de l'avant-plan : 150 mm devant le capteur, 50 mm devant le réflecteur)
MTTFd310 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on
indication de sous-tension : LED verte clignotante (env. 0,8 Hz)
court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
Visual. état de commutation2 LED jaunes, s'allument lorsque le faisceau lumineux est libre, clignotent lorsque la réserve de fonctionnement est insuffisante, sont éteintes lorsque le faisceau lumineux est interrompu
Apprentissage : LED jaune/verte ; clignotement simultané ; 2,5 Hz
Suivi de signal de permutation : LED jaune, 1 clignotement / 2 clignotements 1 Hz
Eléments de contrôlecommutation "clair/foncé" , touche TEACH-IN
Tension d'emploiUB12 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0max. 50 mA
Mode de commutationcommutation "clair/foncé" interchangeable
Sortie signal2 sorties push-pull, antivalentes, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tensionUd≤ 2,5 V CC
Fréquence de commutationf230 Hz
Temps d'action1 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-10 ... 40 °C (14 ... 104 °F)
-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) au niveau du signal de suivi actif
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
Boîtiermatière plastique ABS
Sortie optiquevitre en matière plastique
Masse100 g
Dimensions
Hauteur88 mm
Largeur25,8 mm
Profondeur54,3 mm
Notes générales