Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CBN5-F46-E0 Détecteur capacitif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 5 mm, non noyable
  • 3 fils courant continu
  • Boîtier plat
  • Fentes de montage pour colliers de serrage
  • Trou de fixation pour visser

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à CBN5-F46-E0

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieNPN
Portée nominalesn5 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 3,5 mm
Type de sortie3 fils
Conditions de montage
B0 mm
C10 mm
F20 mm / 50 mm
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 10 Hz
Course différentielleH1 ... 10 % typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2 V
Courant d'emploiIL0 ... 100 mA
Courant d'emploi min.Im0 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA
Courant résiduel TU =40 °C élément de commutation désactivé≤ 100 µA
Consommation à videI0≤ 15 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 50 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble3,5 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPVC
Couleurgris
Nombre de composants3
Section des fils0,14 mm2
LongueurL2 m
Dimensions
Hauteur5 mm
Largeur50 mm
Longueur25 mm
Notes générales