Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD2-SL-4 Commandes d'électrovannes - Amplificateur de commande

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Conditionneur de signal 4 voies
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Sortie de 600 mA par voie
  • Entrées logiques
  • Entrée de désactivation de sécurité commune
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508

Afficher plus

En stock172,20 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à KFD2-SL-4

Type de signalSortie digitale
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Raccordement"Power Rail" ou bornes 14+, 15-
Tension assignéeUr20 ... 30 V CC
coupure à minimum de tension≤ 18 V CC
consommation de courant de repos< 50 mA pour 24 V DC
Dissipation thermique< 2 W tension d'alimentation 30 V, toutes sorties chargées avec 600 mA
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 7+, 8+, 9+, 10+, 15-
Courant d'entréeenv. 2 mA pour 24 V DC
Niveau du signalsignal 0 : 0 ... 5 V C.C.
signal 1 : 16 ... 30 V
Raccordementbornes 11, 12
Courant d'entrée≤ 50 mA à 24 V, dépolarisées
état sans courant : bas d'échelle des sorties
Commutateur allumémin. 15 V
Commutateur éteintmax. 5 V
Côté connexioncôté terrain
CourantIe≤ 600 mA
TensionUetyp. 23,8 V
Tension à videUs24 V CC
Raccordementbornes 1+, 2+, 3+, 4+, 5-, 6-
Fréquence de commutationf1 kHz
Courant de sortie600 mA par voie , protection contre les courts-circuits permanents et contre les surcharges
Courant résiduelIr< 1 mA pour 24 V DC
Surveillance de défaut de lignecoupure de ligne: ≤ 4 mA
Désactivation commune/entrée et sortiesisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 50 Veff
Éléments d'affichageLED
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2011
Degré de protectionIEC 60529:2001
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 100 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales