Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PCV-USB-RS485-Converter Set Convertisseur d'interface

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Câble de rallonge 0,8 m compris dans la fourniture
  • Bloc alimentation pour 95 - 230 V AC
  • Pour RS485
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.305,67 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à PCV-USB-RS485-Converter Set

Convertisseur interface USB sur RS 485
Indication fonctionnementLED rouge
Indication débit de données LED jaune et LED verte
Tension d'emploiUBvia USB
Raccordement pourPC
Type d'interfaceUSB
Raccordement pourTête de lecture
Type d'interfaceRS-422 / RS-485
Vitesse de transfertjusqu'à 921,6 kBit/s
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Type de raccordementBornes à vis pour 0,14 à 0,34 mm2
Connecteur Sub-D, 9 broches
Connecteur USB de type B
Dimensions70 mm x 67 mm x 22 mm
Volume de livraisonCâble de connexion USB 800 mm

Alimentation 24 V et cordon V19 Convertisseur USB/RS-485
Notes générales