Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PCV-KBL-V19-STR-RS485 Unité de câble

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Bloc alimentation pour 95 - 230 V AC
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à PCV-KBL-V19-STR-RS485

Unité de câble avec bloc d'alimentation pour convertisseur d'interface USB / RS-485
Tension d'emploiUB95 ... 230 V C.A., 40 ... 60 Hz
Tension de sortie24 V DC
Courant de sortiemax. 1 A
Raccordement pourConvertisseur interface
Raccordement pourTête de lecture
Type de raccordementConnecteur, M12, à 8 broches, blindé, câble PVC
Douille Sub-D, 9 pôles
Notes générales