Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PCV-KBL-V19-STR-USB Unité de câble

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Bloc alimentation pour 95 - 230 V AC
  • Pour interface SSI
  • Pour PROFIBUS DP
  • Pour CANopen
  • Pour PROFINET
  • Pour EtherNet/IP
  • Jeu d'adaptateurs interchangeables pour fiches d'alimentation (Union européenne, États-Unis, Royaume-Uni et Australie)

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.180,83 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Données techniques relatives à PCV-KBL-V19-STR-USB

Unité de câble USB avec bloc d'alimentation
Tension d'emploiUB95 ... 230 V C.A., 40 ... 60 Hz
Tension de sortie24 V CC
Courant de sortiemax. 1 A
AlimentationJeu d'adaptateurs d'alimentation (Union européenne, États-Unis, Royaume-Uni et Australie) inclus dans la livraison
Raccordement pourPC
Type d'interfaceUSB
Raccordement pourTête de lecture
Type d'interfaceUSB
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Type de raccordementConnecteur femelle M12 x 1 , 8 broches
Connecteur USB type A (standard)
Volume de livraisonAlimentation Unité de câble USB
Notes générales