Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAN-115/230AC-K19 Alimentation AS-Interface

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Jusqu'à 2,8 A de sortance
  • Correction du facteur de puissance
  • Affichage et protection contre les surcharges électroniques
  • Voyant de fonctionnement LED
  • Découplage de données AS-Interface
  • PELV/SELV
  • NEC Class 2 Power Supply

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.242,51 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR
  • JA

Données techniques relatives à VAN-115/230AC-K19

Alimentation d'AS-Interface, découplage de données, 2,8 A
numéro de fichier ULE223176
MTBF221 a
LED AS-i okLED verte :
ALLUMÉE : tension AS-Interface correcte
ÉTEINTE : surtension ou absence de tension d'alimentation
Protection2,5 AT (aucun remplacement possible)
facteur de puissance> 0,5
Tension assignée d'emploiUetension nominale : 100 ... 120 Vc.a./220 ... 240 Vc.a.
tolérance : 85 ... 132 Vc.a./184 ... 264 Vc.a.
Courant assigné d'emploiIe2,0 A à 115 Vc.c.
0,9 A à 230 Vc.c.
fréquence réseau47 ... 63 Hz
Rendement90,5 % (230 VCA, 2,8 A)
Limitation de courant> 3,2 A
Tension30,55 VCC ± 3 % réglage fixe
Courant2,8 A
Ondulation≤ 50 mVss (largeur de bande de 500 kHz, résistance de 50 Ω avec charge ohmique)
Courant de court-circuitmin. 3,2 A, max. 4,6 A
Conformité aux directives
Directive sur les basses tensions 2006/95/CEEN 60950-1:2006, EN 61204-3:2001
Directive CEM 2004/108/CEEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 50295:1999
Conformité aux normes
Compatibilité électromagnétiqueEN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3:2007
AS-InterfaceEN 50295:1999, IEC 62026-2:2006
limite de charge mécan. EN 60068-2-6:2008
Tenue aux chocs et aux vibrationsEN 60068-2-27:1995
Température ambiante-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Tenue aux chocs et aux vibrations15g/6 ms
10g/11 ms
Résistance aux vibrations2 ... 17,8 Hz / 1,6 mm
17,8 ... 500 Hz / 2,0 g
Degré de pollution2 (EN 60950)
Degré de protectionIP20
Classe de protectionI, nécessité d'une liaison à conducteur de protection
RaccordementBornes de raccordement, section du conducteur maximale 0,5 ... 6 mm2 (20-10 AWG), longueur de dénudage 7 mm
Masseenv. 500 g
Dimensions
Hauteur124 mm
Largeur49 mm
Longueur102 mm
FixationRail DIN
Notes générales