VBP-HH1-V3.0-KIT Appareil portatif Interface AS avec accessoires
Principaux avantages en un coup d'œil
- Adressage et programmation des nœuds AS-Interface
- Affichage des adresses affectées aux nœuds et de l'état des entrées
- Définition des sorties au niveau du nœud AS-Interface
- Prend aussi en charge les profils S-7.7.A.7 (Spec 3.0) ainsi que S-0.B et S-7.B (AS-Interface Safety at Work)
- Le nœud de connexion est protégé contre les courts-circuits et les surcharges
- Chargeur de batterie pour l'Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie inclus dans la livraison
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR