Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB20-L2-A2-V1-M Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
  • 20 mm, noyable
  • Homologation de type E1
  • Gamme de température étendue
    -40 ... +85 °C
  • 4 LED d'affichage pour une visibilité de 360°

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.83,83 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBB20-L2-A2-V1-M

Fonction de commutationantivalente
Type de sortiePNP
Portée nominalesn20 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 16,2 mm
Portée réellesr18 ... 22 mm typ. 20 mm
Facteur de réduction rAl 0,34
Facteur de réduction rCu 0,32
Facteur de réduction r1.4301 0,77
Facteur de réduction rSt37 1
Facteur de réduction rMs 0,43
Type de sortie4 fils
Tension d'emploiUB10 ... 60 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 200 Hz
Course différentielleHtyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA
Consommation à videI0≤ 20 mA
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd695 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Homologation de type E1 10R-04
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierPA-GF35
Face sensiblePA-GF35
Degré de protectionIP69K
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles4
Masse155 g
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur40 mm
Longueur67 mm
Notes générales