Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LGS8 Rideaux opto-électroniques

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Rideau optoélectronique d'automatisation commuté
  • Résolution optique 8 mm
  • Détection ultrarapide des objets, meme avec un croisillon triple
  • Réglage sans logiciel du contrôle de hauteur
  • Identification d'objet grâce a la détection d'objet intégrée
  • Interface IO Link pour les données de service et de processus
  • Plage de températures optionnelle jusqu'a - 30 °C

Afficher plus

Approval
Product Compliance: Europe – CE
IO-Link interface
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Données techniques relatives à LGS8

Rideau optoélectronique d'automatisation avec écart entre les faisceaux de 8 mm, interface IO-Link, sortie push-pull, câble fixe avec connecteur M12
Domaine de détection d'emploiStandard : 0,3 ... 6 m
Option /35 : 0,5 ... 8 m
Domaine de détection limiteStandard : 7,5 m
Option /35 : 10 m
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée , 850 nm
Hauteur protégéevoir tableau 1, max. 2100 mm
CroisementPréréglage : triple, désactivable
Ouverture du faisceau réglable 2 zones de rayonnement fixes occultables au maximum (blanking)
Pas des faisceau8,33 mm
Nombre de faisceauxvoir tableau 1, max. 253
Mode de fonctionnementEmetteur : Puissance d'émission réglable dans deux plages
Résolution optiquesans croisillon : 8 mm
avec croisillon : 4 mm uniquement dans la plage de 25% a 75% de la portée
Angle d'ouverture10 °
Limite de la lumière ambiante> 50000 Lux (si une source de lumière externe se trouve hors de l'angle d'ouverture)
MTTFd21 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)60 %
Indication fonctionnementPower on : LED verte, allumée en permanence , indication de sous-tension : LED verte clignotante (env. 0,8 Hz) , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
Visual. état de commutationEmetteur : LED jaune, s'allume a puissance d'émission élevée, s'éteint a faible puissance d'émission
récepteur : LED, jaune : allumée lors de la détection d'un objet, clignote sous la réserve de fonctionnement (4 Hz)
Message d'erreur : LED jaune clignotante (8 Hz) dans l'émetteur et le récepteur
Eléments de contrôlerécepteur : 2 boutons tactiles pour le paramétrage
Indication de paramétrageCommunication lien IO : LED verte débranchée brièvement (f = 1 Hz)
Tension d'emploiUB18 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à videI0Emetteur ≤: 50 mA
récepteur : ≤ 150 mA (sans sorties)
Retard à la disponibilitétvvoir tableau 1, max. 3,8 s
Type d'interfaceIO-Link
ProtocoleIO-Link V1.0
ModeCOM2 (38,4 kBit/s)
Entrée testDésactivation d'émetteur avec +UB ou 0 V sur la broche 4. (émetteur)
Entrée de fonctionActivation de l'entrée de plage de 1,6 m (ou 2 m en cas d'option /35) avec +UB ou 0 V sur la broche 2 (émetteur)
Entrée d'apprentissage pour le paramétrage sur la broche 8 (récepteur)
Sortie d'alarme de stabilitéStability Control (SC) 1 PNP, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité sur broche 2 (récepteur)
Mode de commutationPréréglage : commutation sur foncé , Commutation sur clair, commutable
Sortie signalSortie de commutation (champ de détection C/Q) 1 sortie push-pull, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité sur broche 4 (récepteur),
Surveillance de la hauteur (H1, H2, H3) 3 sorties push-pull, protégées contre les court-circuits, inversion de polarité sur broche 5, broche 6, broche 7 (récepteur)
Seuil de commutationRéglage d'usine : le suivi de signal pour la valeur seuil est désactivé, augmentant la résolution optique de 4 mm maximum ; commutable au suivi de signal actif
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tensionUd≤ 2 V CC
Fréquence de commutationfvoir tableau 1, max. 118 Hz
Temps d'actionvoir tableau 1, max. 20 ms
Fonction de temporisationretard à la retombée programmable de 0 ... 1,25 s par pas de 5 ms (réglage via IO-Link uniquement)
Interface de communicationIEC 61131-9
Norme produitEN 60947-5-2
Classe de protectionIII ( IEC 61140 )
Agrément ULcULus Listed
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambianteStandard : -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Option /146 : -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Section transversale de conducteurmin. 0,25 mm2
Longueur du boîtier Lvoir tableau 1, max. 2260 mm
Degré de protectionIP67
RaccordementEmetteur : câble de connexion avec connecteur M12 x 1, 4 broches , 330 mm longueur totale
récepteur : câble de connexion avec connecteur en M12 x 1, 8 broches , 350 mm longueur totale
Matérial
BoîtierProfilé filé aluminium , argent anodisé
Sortie optiquevitre en matière plastique , Polycarbonate
Massevoir tableau 1, max. 1200 g (par profil)
Dimensions
Largeur20 mm
Profondeur30,5 mm
Longueur du câblemax. 30 m
Notes générales