Sélectionnez votre pays
KFU8-UFC-Ex1.D Convertisseur de fréquence avec relais à seuils
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière isolée 1 voie
- Utilisation universelle avec différents blocs d'alimentation
- Entrée pour détecteurs NAMUR ou contacts secs
- Fréquence d'entrée 1 mHz ... 5 kHz
- Sortie courant 0/4 mA à 20 mA
- Contact relais et sortie transistorisée
- Shunt de démarrage
- Surveillance de défaut de ligne
- Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511
Afficher plus


Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
Fiche techniqueFonctionClassificationProduct DocumentationDesign / SimulationAgrémentsLogicielProduits connexes
Données techniques relatives à KFU8-UFC-Ex1.D
Type de signal | Entrée binaire |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 |
Raccordement | bornes 23, 24 | |
Tension assignée | Ur | 20 ... 90 V CC / 48 ... 253 V C.A. 50 ... 60 Hz |
Dissipation thermique/Puissance absorbée | ≤ 2 W ; 2,5 VA / 2,2 W ; 3 VA |
Interface de programmation | connecteur de programmation |
Côté connexion | côté terrain | ||||||||||
Raccordement | entrée I: de sécurité intrinsèque : bornes 1+, 3- entrée II: non de sécurité intrinsèque : bornes 13+, 14- | ||||||||||
Entrée I | capteur selon EN 60947-5-6 (NAMUR) ou contact mécanique | ||||||||||
| |||||||||||
Entrée II | shunt de démarrage : 1 ... 1000 s, réglable par pas de 1 s | ||||||||||
|
Côté connexion | côté commande | |||||||||||||
Raccordement | sortie I : bornes 10, 11, 12 sortie II : bornes 16, 17, 18 sortie III : bornes 19+, 20- sortie IV : bornes 8+, 7- | |||||||||||||
Sorties I, II | signal, sortie relais | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Sortie III | sortie électronique passive | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Sortie IV | analogique | |||||||||||||
|
Entrée I | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Sorties I, II | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Sortie IV | |||||||||||||||||
|
Entrée I/autres circuits | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
Sorties I, II/autres circuits | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
Sorties I, II, III entre elles | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
Sortie III/alimentation | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
Sortie III/shunt de démarrage | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 50 Veff | |
Sortie III/IV | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 50 Veff | |
Sortie IV/alimentation | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
Shunt de démarrage/Alimentation | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
Interface/Alimentation | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
Interface/sortie III | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 50 Veff |
Éléments d'affichage | LED , affichage | |
Eléments de contrôle | Champ de commande | |
Configuration | via boutons de commande via PACTware | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
Basse Tension | |||||
|
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2006 | |
Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
Entrée | EN 60947-5-6:2000 |
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Degré de protection | IP20 | ||||||||||
Raccordement | Bornes à vis | ||||||||||
Masse | 300 g | ||||||||||
Dimensions | 40 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier C2 | ||||||||||
| |||||||||||
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 |
Certificats d'examen UE de type | TÜV 99 ATEX 1471 | ||||||||||
| |||||||||||
Alimentation | |||||||||||
| |||||||||||
Entrée I | bornes1+, 3- : Ex ia | ||||||||||
| |||||||||||
Entrée II | bornes 13+, 14- non de sécurité intrinsèque | ||||||||||
| |||||||||||
Sorties I, II | bornes 10, 11, 12; 16, 17, 18 non de sécurité intrinsèque | ||||||||||
| |||||||||||
Sortie III | bornes 19+, 20- non de sécurité intrinsèque | ||||||||||
| |||||||||||
Sortie IV | bornes 8+, 7- non de sécurité intrinsèque | ||||||||||
| |||||||||||
Interface | RS 232 | ||||||||||
| |||||||||||
Séparation galvanique | |||||||||||
| |||||||||||
Conformité aux directives | |||||||||||
|
Agrément FM | ||||||||
| ||||||||
Homologation IECEx | ||||||||
|
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.