KFU8-UFT-2.D Convertisseur de mesure de fréquence avec indication du sens de rotation et du glissement
Principaux avantages en un coup d'œil
- Séparateur de signal 2 canaux
- Utilisation universelle avec différents blocs d'alimentation
- Entrées pour contact ou NAMUR
- Fréquence d'entrée 1 mHz à 1 kHz
- Sortie courant 0/4 mA à 20 mA
- Contact relais et sortie transistorisée
- Shunt de démarrage
- Configurable avec PACTware ou via le panneau de commande
- Surveillance de défaut de ligne
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL