Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD2-DWB-1.D Contrôleur de Rotation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Séparateur de signaux à 1 canal
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrées pour contact ou NAMUR
  • Fréquence d'entrée 1 mHz ... 12 kHz
  • 2 sorties relais
  • Shunt de démarrage
  • Configurable par touches
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.261,30 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: USA - cULus
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL

Données techniques relatives à KFD2-DWB-1.D

Type de signalEntrée binaire
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Raccordementbornes 23+, 24- ou "Power Rail"
Tension assignéeUr20 ... 30 V CC
Courant assignéIrenv. 100 mA
Dissipation thermique/Puissance absorbée≤ 1,8 W / 1,8 W
Côté connexioncôté terrain
Raccordemententrée I: détecteur 2 fils : bornes 1+, 3- détecteur 3 fils : bornes 1+, 2- et 3
entrée II: bornes 13+, 14- shunt de démarrage;
Entrée Icapteur à 2 ou 3 fils, capteur selon EN 60947-5-6 (NAMUR) ou contact mécanique
Tension à vide/courant de court-circuit22 V / 40 mA
Résistance d'entrée4,7 kΩ
Point de commutation/course différentiellelogique 1: > 2,5 mA ; logique 0 < 1,9 mA
Durée d'impulsion> 50 µs
Fréquence d'entrée0,001 ... 12000 Hz
Surveillance de défaut de lignecoupure I ≤ 0,15 mA; court-circuit I > 4
Entrée IIshunt de démarrage : 1 ... 1000 s, réglable par pas de 1 s
Active/PassiveI > 4 mA (pour 100 ms min.) / I < 1,5 mA
Tension à vide/courant de court-circuit18 V / 5 mA
Côté connexioncôté commande
Raccordementsortie I : bornes 10, 11, 12
sortie II : bornes 16, 17, 18
Sorties I, IIsignal, sortie relais
Chargement du contact250 V C.A. / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V C.C. / 2 A
Durée de vie mécanique5 x 107 cycles de manoeuvre
Retard à l'appel/à la retombéeenv. 20 ms / env. 20 ms
Signalisation centralisée de défaut"Power Rail"
Entrée I
Gamme de mesure0,001 ... 12000 Hz
Résolution0,1 % de la valeur de mesure , ≥ 0,001 Hz
Précision0,1 % de la valeur de mesure , > 0,001 Hz
Durée de mesure< 100 ms
Température0,003 %/K (30 ppm)
Sorties I, II
Retard à l'appel≤ 200 ms
Entrée I/autres circuitsisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sorties I, II entre ellesisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sorties I, II/autres circuitsisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Shunt départ/Alim. et signal. central. défautisolation fonctionnelle selon IEC 62103, tension d'isolation nominale 50 Vrms
Éléments d'affichageLED , affichage
Eléments de contrôleChamp de commande
Configurationvia boutons de commande
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Basse Tension
Directive basse tensionEN 61010-1:2010
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Degré de protectionIEC 60529:2001
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masse300 g
Dimensions40 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier C2
Hauteur119 mm
Largeur40 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
CertificatPF 08 CERT 1216 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc
Sorties I, II
Chargement du contact50 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C / 1 A charge résisitive
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010
Agrément ULE223772
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales