Sélectionnez votre pays
KFA5-DWB-Ex1.D Contrôleur de Rotation
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière isolée 1 voie
- Alimentation 115 V CA
- Entrées pour contact ou NAMUR
- Fréquence d'entrée 1 mHz ... 5 kHz
- 2 sorties relais
- Shunt de démarrage
- Configurable par touches
- Surveillance de défaut de ligne
- Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511
Afficher plus


Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
Fiche techniqueFonctionClassificationProduct DocumentationDesign / SimulationAgrémentsProduits connexes
Données techniques relatives à KFA5-DWB-Ex1.D
Type de signal | Entrée binaire |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 |
Raccordement | bornes 23, 24 | |
Tension assignée | Ur | 115 V C.A. +/- 10 % |
Courant assigné | Ir | 30 mA |
Dissipation thermique/Puissance absorbée | ≤ 2 VA / 2 VA |
Côté connexion | côté terrain | ||||||||||
Raccordement | entrée I: de sécurité intrinsèque : bornes 1+, 3- entrée II: non de sécurité intrinsèque : bornes 13+, 14- | ||||||||||
Entrée I | conformément à la norme EN 60947-5-6 (NAMUR), voir le manuel pour obtenir les données électriques | ||||||||||
| |||||||||||
Entrée II | shunt de démarrage : 1 ... 1000 s, réglable par pas de 1 s | ||||||||||
|
Côté connexion | côté commande | ||||||||||
Raccordement | sortie I : bornes 10, 11, 12 sortie II : bornes 16, 17, 18 | ||||||||||
Sorties I, II | signal, sortie relais | ||||||||||
|
Entrée I | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Sorties I, II | |||||||||||||||||
|
Entrée I/autres circuits | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
Sorties I, II entre elles | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
Sorties I, II/autres circuits | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
Shunt de démarrage/Alimentation | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
Éléments d'affichage | LED , affichage | |
Eléments de contrôle | Champ de commande | |
Configuration | via boutons de commande | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
Basse Tension | |||||
|
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2006 | |
Degré de protection | IEC 60529:2001 |
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Degré de protection | IP20 | ||||||||||
Raccordement | Bornes à vis | ||||||||||
Masse | 300 g | ||||||||||
Dimensions | 40 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier C2 | ||||||||||
| |||||||||||
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 |
Certificats d'examen UE de type | TÜV 99 ATEX 1408 | ||||||||||
| |||||||||||
Alimentation | |||||||||||
| |||||||||||
Entrée I | bornes1+, 3- : Ex ia | ||||||||||
| |||||||||||
Entrée II | bornes 13+, 14- non de sécurité intrinsèque | ||||||||||
| |||||||||||
Sorties I, II | bornes 10, 11, 12; 16, 17, 18 non de sécurité intrinsèque | ||||||||||
| |||||||||||
Certificat | TÜV 02 ATEX 1885 X | ||||||||||
| |||||||||||
Sorties I, II | |||||||||||
| |||||||||||
Séparation galvanique | |||||||||||
| |||||||||||
Conformité aux directives | |||||||||||
|
Agrément FM | ||||||||
| ||||||||
Agrément UL | E223772 | |||||||
Homologation IECEx | ||||||||
|
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.