Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFU8-GUT-1.D Convertisseur de température avec valeur seuil

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Séparateur de signaux à 1 canal
  • Utilisation universelle avec différents blocs d'alimentation
  • Thermocouple, RTD, potentiomètre ou entrée tension
  • Entrée thermocouple redondante
  • Sortie courant 0/4 mA à 20 mA
  • 2 sorties relais
  • Configurable avec PACTware ou via le panneau de commande
  • Détection de défaut de ligne (LFD) et de la coupure de ligne du capteur
  • Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511

Afficher plus

En stock481,40 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à KFU8-GUT-1.D

Type de signalEntrée analogique
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Raccordementbornes 23, 24
Tension assignéeUr20 ... 90 V CC / 48 ... 253 V C.A.
Dissipation thermique/Puissance absorbée≤ 2 W ; 2,5 VA / 2,2 W ; 3 VA
Interface de programmationconnecteur de programmation
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1, 2, 3, 4, 6
RTDPt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000
Courant de mesureenv. 400 µA
Type de mesuretechnique 2, 3, 4 fils
Résistance de lignemax. 50 Ω
contrôle du circuit de mesuredéfaut de la sonde, court-circuit de la sonde
Thermocouplestypes B, E, J, K, L, N, R, S, T (IEC 584-1: 1995)
Compensation de soudure froide externe et interne
contrôle du circuit de mesuredéfaut de la sonde
Potentiomètre0,8 ... 20 kΩ
Type de mesuretechnique 2, 3, 5 fils
Tension0 ... 10 V , 2 ... 10 V , 0 ... 1 V , -100 ... 100 mV
Tension à videmax. 5 V avec une sonde
Résistance d'entrée≥ 250 kΩ (0 ... 10 V)
min. 1 MΩ (0 ... 1 V, -100 ... 100 mV)
Côté connexioncôté commande
Raccordementsortie I : bornes 10, 11, 12
sortie II : bornes 16, 17, 18
sortie III : bornes 8+, 7-
Sorties I, IIrelais
Chargement du contact250 V C.A. / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 C.C. / 2 A
Durée de vie mécanique5 x 107 cycles de manoeuvre
Retard à l'appel/à la retombéeenv. 20 ms / env. 20 ms
Sortie IIIsortie de courant analogique
Gamme de courant0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA
Tension à videmax. 24 V CC
Chargemax. 650 Ω
Signalisation de défautminimum I ≤ 3,6 mA, maximum I ≥ 21 mA (selon NAMUR NE 43)
Ecart
Influence de la température entrée : 0,005 %/K (50 ppm) de la gamme ; sortie courant : 0,005 %/K (50 ppm) de la gamme
RTDmax. 0,2 % de la gamme
Thermocouples10 µV max.
compensation de soudure froide : ±0,8 K
Tension0.1 % de la gamme
Potentiomètre0,1 % de la pleine échelle pour < 5 kΩ
0,5 % de la pleine échelle pour > 5 kΩ
Sortie courantmax. 20 µA
taux d'échantillonageenv. 700 ms
Entrée/autres circuitsisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sorties I, II entre ellesisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sorties I, II/autres circuitsisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie III/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Interface/Alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Éléments d'affichageLED , affichage
Eléments de contrôleChamp de commande
Configurationvia boutons de commande
via PACTware
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Basse Tension
Directive basse tensionEN 61010-1:2010
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2007
Degré de protectionIEC 60529:2001
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masse300 g
Dimensions40 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier C2
Hauteur119 mm
Largeur40 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales